配套产品
配套产品
饰品
8
型号: 20 70 305 3923
Ha-VIS eCon 7050-A1
Ha-VIS eCon 7050-A1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 70 305 3923
Ha-VIS eCon 7050-A1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
8
产品详情
Identificazione
  • Serie Ha-VIS eCon 7000
  • Elemento Switch Ethernet Industriali
  • Specifiche Non gestito
  • Tipologia Ethernet Fast Ethernet
Versione
  • Numero totale di porte 5
  • Viti
    Montaggio piatto a parete
    Montaggio verticale a parete
    Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715
  • Tecnologia switching Store and Forward
  • Dimensione telaio 1,632 kB
  • Tabella in taglia MAC 8k Entrate
  • Involucro in taglia buffer 1 Megabit
  • Non blocking Si
  • Qualità del servizio Si
  • Controllo di flusso Spento
  • Contatti ausiliari No
  • Funzionalità PoE No
  • Rivestimento conforme del PCB Si
  • Confezione Istruzioni per l'assemblaggio
Dati collegamento
  • Tensione nominale
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensione consentita 12 ... 60 V DC
  • Protezione da sovratensioni Si
  • Corrente d'esercizio <110 mA @ 24 V DC
  • Circuito di alimentazione SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Collegamento Han® 3 A Push-In
  • Numero di poli 4
  • Disposizione pin + / - / - / +
  • Protezione contro l'inversione di polarità Si
Dettagli tecnici
  • Temperatura d'esercizio -40 ... +70 °C
  • Temperatura di stoccaggio -40 ... +85 °C
  • Umidità relativa
    10 ... 95 % Non condensante (in esercizio)
    10 ... 95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
  • Pressione aria ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65 condizioni di inserzione
    IP67 condizioni di inserzione
  • MTBF ≈ 1150.000 h
Porte Ethernet in rame
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Standard di trasmissione
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-negoziazione Si
  • Auto-polarità Si
  • Auto-MDI(X) Si
  • Fisica delle trasmissioni Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Lunghezza di trasmissione 100 m
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Lunghezza 120 mm
  • Larghezza 45 mm
  • Altezza 87 mm
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 55022 Protezione ai disturbi radio
    EN 61000-4-2 Scaricatore elettrostatico (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico
    EN 61000-4-4 Transitori elettrici veloci (burst)
    EN 61000-4-5 Sovratensioni
    EN 61000-4-6 Disturbi condotti
    EN 61000-6-4 Standard per emissioni
    IEC 60068-2-6 Vibrazioni (sinusoidali)
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 780 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85176200
  • GTIN 5713140134393
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较