配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
14
Tools
1
饰品
6
备件
1
上売/底座
471
型号: 09 33 010 2702 XL
Han E 10 POS. F INSERT CRIMP
Han E 10 POS. F INSERT CRIMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 33 010 2702 XL
Han E 10 POS. F INSERT CRIMP
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
14
Tools
1
饰品
6
备件
1
上売/底座
471
产品详情
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han E®
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Размер 10 B
  • Число контактов 10
  • Контакт PE Да
  • Подробные данные Обжимные контакты заказываются отдельно.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,14 ... 4 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Момент затяжки ‌1,2 Nm Винт PE M4
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 250
  • Вес нетто 8,1 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140185845
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522