配套产品
配套产品
Steckpartner
29
Zubehör
13
Einsätze
26
Rahmen
2
型号: 09 30 010 0498
Han 10B split hood
Han 10B split hood

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Split Hood
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 010 0498
Han 10B split hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
29
Zubehör
13
Einsätze
26
Rahmen
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Gehäuseart Split Hood
  • Bauform hohe Bauform
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 2x
  • Verriegelungsart Querbügel
  • Anwendungsgebiet HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder
  • Hinweise Kabeldurchführungstüllen separat bestellen.
  • Lieferumfang
    2 Halbschalen
    2x M4 Schraube
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse 压铸铝
  • Oberfläche Gehäuse 粉末涂层
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 120 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140164499
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466