配套产品
配套产品
型号: 09 62 810 5408
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 带固定绳
尺寸: 10 B
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
灰色
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 09 62 810 5408
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® EMC/B
  • Тип аксессуара Protection cover
  • Описание аксессуаров
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
    With fixing cord
Версия
  • Размер 10 B
  • Тип блокировки Single locking lever
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Grey
Спецификации и допуски
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 30.013 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140471917
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较