登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
38
Accessories
13
Inserts
65
Frames
2
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kryty
Pro průmyslové aplikace
09 30 016 4411
型号: 09 30 016 4411
Han B HOOD TOP ENTRY FLAT CABLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
扁平电缆出线端
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 016 4411
Han B HOOD TOP ENTRY FLAT CABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
38
Accessories
13
Inserts
65
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han
®
B
Typ krytu
Kryt
Popis krytu
Vstup pro plochý kabel
Typ
Vysoká konstrukce
Verze
Velikost
16 B
Verze
Přívod shora
Způsob zajišťování
Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití
Standardní kryty pro průmyslové konektory
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
压铸铝
Povrch (kryt)
粉末涂层
Barva (kryt)
RAL 7037(土灰)
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
295 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140046399
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found