配套產品
配套產品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
18
零件號: 09 33 216 2702
Han 16E HMC-F-c
Han 16E HMC-F-c

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
插蕊
壓接針
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插針: 16
導體截面積: 0.14 ... 4 mm²
注解
比較
加入在配置器
零件號: 09 33 216 2702
Han 16E HMC-F-c
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
18
產品詳情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han E® HMC
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Mărime 16 B
  • Număr de contacte 16
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 4 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Observație privind ciclurile de cuplare Mating cycles with other HMC components
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 60.66 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140052529
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較