配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
19
Pièce détachée
1
Capots/Embases
169
型号: 09 33 016 2678
Han 16ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
Han 16ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 33 016 2678
Han 16ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
19
Pièce détachée
1
Capots/Embases
169
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® ES Press
  • Spécification Sortie à lame de pression pour le raccordement PE
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
  • Genre Mâle
  • Taille 16 B
  • Nombre de contacts 16
  • Contact de terre Oui
  • Détails
    Sortie bleue
    pour capots/embases haut profil uniquement
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,14 ... 2,5 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 3 mΩ
  • Longueur à dénuder 9 ... 11 mm
  • Couple de serrage ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Couleur (accessoires) Bleu
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Plomb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numéro ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 115,27 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140186194
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522