Hoods/Housings
19
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
框架
09 11 016 9933
型号: 09 11 016 9933
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多6个单模块, A ... F
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 016 9933
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
19
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie de carcasas/bases
Han
®
HPR enlarged
Tipo de accesorio
Marco
Descripción del accesorio
para hasta 6 módulos sencillos
A ... F
Versión
Tamaño
16 HPR enlarged
Contenidos del paquete
1x adaptador PE macho
1x adaptador PE hembra
2x tornillo M3
4x arandela SK S6
4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 30
4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 40
Características técnicas
Sección de conductor
4 ... 10 mm² 保护接地柱电源端
1 ... 2.5 mm² 保护接地柱信号端
Par de apriete
0.5 Nm M3固定螺栓
10 Nm M6固定螺栓
0.8 Nm 保护接地柱紧固夹 1……2.5 mm2
1.5 Nm 保护接地柱紧固夹 4……10 mm2
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (accesorios)
压铸锌
不锈钢
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
180,7 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140194335
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®