配套产品
配套产品
Gehäuse
19
型号: 09 11 016 9934
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame a-f
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame a-f

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多6个单模块, a ... f
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 016 9934
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame a-f
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
19
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® HPR enlarged
  • Zubehörtyp Halterahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für bis zu 6 Einzelmodule
    a ... f
Ausführung
  • Baugröße 16 HPR enlarged
  • Lieferumfang
    1x Stift PE Adapter
    1x Buchse PE Adapter
    2x M3 Schraube
    4x Sperrkantscheibe SK S6
    4x Zylinderschraube M6 x 30
    4x Zylinderschraube M6 x 40
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    4 ... 10 mm² PE-Klemme Leistungsseite
    1 ... 2,5 mm² PE-Klemme (Signal)
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
    ‌10 Nm Befestigungsschrauben M6
    ‌0,8 Nm PE-Klemme 1 ... 2,5 mm2
    ‌1,5 Nm PE-Klemme 4 ... 10 mm2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör
    Zink-Druckguss
    Edelstahl
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 218,2 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140194342
  • eCl@ss 27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Neuheiten 2020
Kapitel Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较