登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
25
Accessories
18
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kabelkåpor/Chassihus
för tuffa omgivningsförhållanden
19 40 016 1182
型号: 19 40 016 1182
Han 16HPR-PFT housing-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
用于内部安装
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 016 1182
Han 16HPR-PFT housing-M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
25
Accessories
18
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
上売/底座
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
HPR
Typ av kabelkåpa/chassihus
面板安装底座
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
用于内部安装
Version
Storlek
16 B
Version
顶出线
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M32
Låsningstyp
螺钉锁扣
Applikationsområde
用于恶劣室外环境的上壳/底座
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment (skruvlås)
4 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Panelens tjocklek
≥2 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
压铸铝
防腐蚀
Yta (kabelkåpa/chassihus)
粉末涂层
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005(乌黑)
Material (tätning)
NBR
Material (låsning)
不锈钢
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden
CE
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1 g
Ursprungsland
中国
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140831445
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found