Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
3
Număr articol: 61 04 100 0469 01
Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE
Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ramă
pentru inserții mamă, 2x Han® HC Modular 250, 2x Han® Q 5/0
Mărime: 16 HPR enlarged
Note
Comparați
Număr articol: 61 04 100 0469 01
Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
3
Detalii produs
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de accesorio Marco
  • Descripción del accesorio
    para insertos hembra
    2x Han® HC Modular 250
    2x Han® Q 5/0
Versión
  • Tamaño 16 HPR enlarged
  • Contenidos del paquete
    4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 20
    4x tornillo de cabeza cilíndrica y plana M6 x 30
    4x arandela SK S6
    4x perno distanciador
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌10 Nm Tornillos de fijación M6
    ‌0,25 Nm Tornillos de fijación Han® Q 5/0
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140194038
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați