Matching Products
Matching Products NEW
Contact inserts
1
部品番号: 61 04 100 0444 01
Han 16HPR frame 3x HC250 + Q5 FE
Han 16HPR frame 3x HC250 + Q5 FE

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
フレーム
メスインサート用, 3x Han® HC Modular 250, 1x Han® Q 5/0
サイズ: 16 HPR enlarged
ノート
Compare
部品番号: 61 04 100 0444 01
Han 16HPR frame 3x HC250 + Q5 FE
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Contact inserts
1
製品詳細
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于母插芯
    3x Han® HC Modular 250
    1x Han® Q 5/0
版本
  • 尺寸 16 HPR enlarged
  • 包装内容
    4x 圆头螺钉 M6 x 20
    4x 圆头螺钉 M6 x 30
    4x 垫圈 SK S6
    4x 定距导向套
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌10 Nm M6固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.01 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194014
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare