配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
型号: 09 37 016 0397
Han 16M HBM-Rear Fit-SL
Han 16M HBM-Rear Fit-SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
后面板安装
尺寸: 16 B
低结构
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 37 016 0397
Han 16M HBM-Rear Fit-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie de capotas/bases Han® M
  • Tipo de capota/base 不封底安装底座
  • Descripción de capota/base 后面板安装
  • Tipo 低结构
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Tipo de bloqueo 单锁扣
  • Campo de aplicación 用于恶劣环境的上壳/底座
  • Contenidos del paquete 货物交付中包括安装框架
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm M4固定螺栓
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 压铸铝
  • Superficie (capota/base) 粉末涂层
  • Color (capota/base) RAL 9005(乌黑)
  • Material (junta) FPM
  • Material (bloqueo) 不锈钢
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 206 g
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140171268
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466