配套产品
配套产品
型号: 33 50 B3B 4273 030
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,3m
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 B3B 4273 030
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Han E®
  • Séries de capots/embases Han® B
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    Han® 24 B mâle
    Capot
  • Connecteur 2
    Han® 24 B femelle
    Capot
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 25
  • Structure du conducteur 25x 1,5 mm²
  • Taille 24 B
  • Nombre de contacts 24
  • Contact de terre Oui
  • Détails
    Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
    L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié.
    Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité).
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale 500 V
Données techniques
  • Limite de température
    -15 ... +70 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Rayon de courbure minimal
    4 x diamètre de câble (courbure simple)
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
  • Compatible chaîne porte-câbles Oui
  • Tension d’essai Ur.m.s. 4 kV AC
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) RAL 7001 (gris argenté)
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Plomb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    EN 50290-2-22 Résistance à l'huile
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140487772
  • eCl@ss 27060106 Câble d'énergie < 1 kV, pour application mobile
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较