配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
1
Accessories
9
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
577
型号: 09 33 024 2716
Han 24 ES-F
Han 24 ES-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2716
Han 24 ES-F
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
1
饰品
9
备件
1
上売/底座
577
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® ES
Verzió
  • Lezárási mód Cage-clamp termination
  • Fajta Female
  • Méret 24 B
  • Érintkezők száma 24
  • PE érintkező Yes
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 ... 2.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 500 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges feszültség CSA szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 3 mΩ
  • Blankolási hossz 7 ... 9 mm
  • Meghúzási nyomaték ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP szám 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 115 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140571822
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较