Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
45
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
43
Frames
2
Parça numarası: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablodan kabloya muhafaza
Boyut: 24 B
Yüksek yapılı
Çift kilitleme kolu
Polikarbonat (PC), Paslanmaz Çelik
Üstten girişli
1x NPTF 1 in
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm
Toz boya kaplı
RAL 7037 (toz gri)
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
45
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
43
Frames
2
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kablodan kabloya muhafaza
  • Tip Yüksek yapılı
Sürüm
  • Boyut 24 B
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x NPTF 1 in
  • Kilitleme tipi Çift kilitleme kolu
  • Han-Easy Lock® Evet
  • Uygulama Alanı Endüstriyel konnektörler için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (toz gri)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme)
    Polikarbonat (PC)
    Paslanmaz Çelik
  • Renk (kilitleme) RAL 7037 (toz gri)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 280 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140909540
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın