配套产品
配套产品
Combinables
30
Accessories
4
Inserts
45
Frames
2
型号: 19 30 024 0529
Han 24B-gs-M50 (30°)
Han 24B-gs-M50 (30°)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
特殊类別
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
边出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 024 0529
Han 24B-gs-M50 (30°)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
30
Accessories
4
Inserts
45
Frames
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® B
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Specialtype
  • Type Høj konstruktion
Version
  • Størrelse 24 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M50
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde StandardStikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrikonnektorer
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (støvgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 3 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140126916
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较