配套产品
配套产品
饰品
11
插芯
26
Frames
2
型号: 09 30 024 0498
Han 24B split hood
Han 24B split hood

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶出线
4x
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 0498
Han 24B split hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
11
插芯
26
Frames
2
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 후드/하우징 타입 패널 관통형 하우징
  • 타입 높은 구조
버전
  • 규격 24 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 4
  • 케이블 엔트리 4x
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
  • 응용 분야 산업 커넥터용 표준 후드/하우징
  • 상세설명 케이블 글랜드는 별도로 주문하십시오.
  • 패키지 내용
    분할 후드 반씩 2개
    3 x M4 스크류
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 재료 (실) NBR
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 179 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140161900
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较