登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
9
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Kappen / behuizingen
Voor ruwe omgevingsomstandigheden
19 40 524 0511
型号: 19 40 524 0511
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 524 0511
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
9
Inserti
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Кожухи/корпусы
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
HPR Compact
Тип кабельного кожуха/корпуса
Кабельный кожух
Тип
Высокая конструкция
Версия
Размер
24 B
Версия
Боковой ввод
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M25
Тип блокировки
Стопорный винт
Области применения
Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Технические характеристики
Момент затяжки (фиксация винтом)
4 Nm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K согл. ISO 20653
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой алюминий
Коррозионностойкий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (черный)
Материал (фиксатор)
Нержавеющая сталь
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
465 g
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140174375
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found