登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
9
인서트
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
...
후드 / 하우징
열악한 환경 조건 지원
19 40 524 1582
型号: 19 40 524 1582
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
후드
규격: 24 B
낮은 구조
중앙 잠금 레버
사이드 엔트리
1x M32
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트, 내부식성
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 524 1582
Han 24HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
9
인서트
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han
®
HPR Compact
후드/하우징 타입
후드
타입
낮은 구조
버전
규격
24 B
버전
사이드 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x M32
잠금 유형
중앙 잠금 레버
응용 분야
열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP68
ISO 20653 규격에 따른 IP6K9K
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
4
4X
12
자재 특성
재료 (후드/하우징)
알루미늄 다이-캐스트
내부식성
표면 (후드/하우징)
분말 코팅방식
컬러 (후드/하우징)
RAL 9005 (제트 블랙)
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격
CE
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
433 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140175136
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (한국어)
PDF (영어)
PDF (독일어)
PDF (스페인어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (덴마크어)
PDF (체코어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (프랑스어)
PDF (헝가리어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (터키어)
PDF (스웨덴어)
PDF (중국어 간체)
PDF (중국어 번체)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (영어)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found