登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Inserţii
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase / prize
Pentru condiții de mediu agresive
19 40 524 0522
型号: 19 40 524 0522
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 524 0522
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Inserţii
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Carcase / prize
Serii de carcase/prize
Han
®
HPR Compact
Tip carcasă/priză
Carcasă
Tip
Tip constructiv înalt
Versiune
Mărime
24 B
Versiune
Intrare laterală
Numărul de intrări de cablu
2
Intrare cablu
2x M32
Tip blocare
Blocare cu şurub
Domeniu de utilizare
Carcase/prize pentru medii exterioare dure
Caracteristici tehnice
Moment de strângere (blocare şurub)
4 Nm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K conform ISO 20653
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
压铸铝
防腐蚀
Suprafaţă (carcasă/priză)
粉末涂层
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005(乌黑)
Material (blocare)
不锈钢
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
465 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140174412
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found