配套产品
配套产品
Frames
6
上売/底座
5
型号: 19 40 024 9921
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 024 9921
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Frames
6
上売/底座
5
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 上殼/底座類型 安裝保護罩
  • 上殼/底座介紹
    用於表面安裝底座
    用於上殼
版本
  • 尺寸 24 B
  • 電纜入口數量 3
  • 出線孔
    1x M32
    2x M40
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 應用領域 用於惡劣室外環境的上殼/底座
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌6 Nm 安装保护罩
    ‌6 Nm 定距螺栓
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上殼/底座) 粉末涂层
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 218 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140497146
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较