登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
25
Spare Part
1
Hoods/Housings
8
Inserts
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Capotas/bases
Para condiciones ambientales adversas
19 40 024 0971
型号: 19 40 024 0971
Han 24 HPR SURF, MOUNTED HOUSING
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
水平出线
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
3x M25 1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 024 0971
Han 24 HPR SURF, MOUNTED HOUSING
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
25
Spare Part
1
Hoods/Housings
8
Inserts
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han
®
HPR
Tipo de capota/base
Base de montaje en superficie
Descripción de capota/base
Versión horizontal
Versión
Tamaño
24 B
Versión
Entrada superior
Número de entradas de cable
4
Entrada de cable
3x M25
1x M20
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
Campo de aplicación
Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
Par de apriete (enclavamiento por tornillo)
4 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K según ISO 20653
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
压铸铝
防腐蚀
Superficie (capota/base)
粉末涂层
Color (capota/base)
RAL 9005(乌黑)
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
不锈钢
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
镍
萘
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
600 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140130272
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found