配套产品
配套产品
型号: 09 40 124 0424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-24HPR Compact
Han 24HPR VarioShell-HBMA-24HPR Compact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 124 0424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-24HPR Compact
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR VarioShell
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明 アングル型
バージョン
  • サイズ 24 HPR VS
  • VarioShellレベル1 1x Han-Compact®
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌12 Nm 取付けフレーム
    ‌10 Nm 取付けカバー
    ‌12 Nm PEネジ
    ‌3 Nm M6 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    IEC 61373 カテゴリ1 クラスB
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 2,375 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140571495
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466