Contact inserts
5
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
Han® HC モジュラーインサート
フレーム
61 04 401 1807 01
型号: 61 04 401 1807 01
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC350 + Q5 MA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 2x Han
®
HC Modular 350, 1x Han
®
Q 5/0
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 61 04 401 1807 01
Han 24HPR frame EasyCon 2xHC350 + Q5 MA
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contact inserts
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
附件种类
支架
附件介绍
用于公插芯
2x Han
®
HC Modular 350
1x Han
®
Q 5/0
版本
尺寸
24 B
包装内容
2x M6 定距螺栓
4x M4 螺钉
4x 垫圈 SK S4
技术参数
拧紧力矩
1.5 Nm M4固定螺栓
材料特性
材料(附件)
金属
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
273.5 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194120
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found