Contact inserts
9
Hoods/Housings
7
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
製品シリーズ
Han® HPR PYD
...
Han
®
HPR PYD 1to2
Hoods Han
®
24 HPR enlarged
61 04 401 1997 01
型号: 61 04 401 1997 01
Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 FE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 350, 1x Han
®
Q 5/0
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 401 1997 01
Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
HPR enlarged
アクセサリータイプ
フレーム
アクセサリーの説明
メスインサート用
3x Han
®
HC Modular 350
1x Han
®
Q 5/0
バージョン
サイズ
24 HPR enlarged
梱包内容
M6 x 20チーズヘッドネジ x 4
M6 x 25チーズヘッドネジ x 4
6x M4 ネジ
ワッシャーSK S6 x 4
ワッシャーSK S4 x 4
熱収縮チューブ x 4
技術的特性
締付けトルク
1.5 Nm M4 固定ネジ
10 Nm M6 固定ネジ
0.25 Nm 固定ネジ Han® Q 5/0
材質
材質(アクセサリー)
メタル
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
商用データ
梱包寸法
1
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140194137
eCl@ss
27,440,210.00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found