登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 57 308 0500 000
型号: 09 57 308 0500 000
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG AC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
插针: 11
上壳
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 57 308 0500 000
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG AC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
RJ45 Hybrid
Komponente
Kabelsteckverbinder
Beschreibung
gerade
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Ausführung
Baugröße
3 A
Schirmung
voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl
11
Anzahl Data-Kontakte
8
Anzahl Powerkontakte
3
Kontaktbestückung
L1, PE, N
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0,08 ... 0,22 mm² flexibel
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 28 ... AWG 24 flexibel
Bemessungsstrom (Power)
16 A
Bemessungsspannung (Power)
300 V AC
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Grenztemperatur
-40 ... +70 °C
Materialeigenschaften
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
153 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85367000
GTIN
5713140072510
eCl@ss
27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
IGES
STEP
WRL
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Ethernet Cabling