11
饰品
1
插芯
86
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
フードとハウジング
産業アプリケーション用
19 62 003 1121
型号: 19 62 003 1121
Han 3A Bulkhead feed-thru housing
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
M4螺丝固定孔
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 003 1121
Han 3A Bulkhead feed-thru housing
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
饰品
1
插芯
86
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
EMC
フード/ハウジングのタイプ
パネルフィードスルーハウジング
フード/ハウジングの説明
M 4固定ネジ穴
バージョン
サイズ
3 A
バージョン
トップエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x M20
ロックタイプ
シングルロックレバー
アプリケーション分野
高度EMC要求用 フード/ハウジング
梱包内容
シールネジは別途ご注文ください。
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP44
IP65 シールスクリュー付き
IP67 シールスクリュー付き
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
コーティングなし
カラー(フード/ハウジング)
無塗装
材質 (シール)
NBR
材質 (ロック)
スチール
表面 (ロック)
亜鉛メッキ
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
認証
CE
DNV GL
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
90 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140132283
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®