备件
1
插芯
24
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 37 048 0450
型号: 19 37 048 0450
Han 48M-HTE-reels-M63
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 48 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x M63
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 37 048 0450
Han 48M-HTE-reels-M63
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
备件
1
插芯
24
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
M
上壳/底座类型
上壳
型
高结构
版本
尺寸
48 B
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M63
锁定类型
单锁扣
应用领域
用于恶劣环境的上壳/底座
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminium pressgjuten
表面(上壳/底座)
Pulverbeläggning
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (jetsvart)
RoHS
överensstämmelse
ELV 状态
överensstämmelse
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Innehåller ej
REACH 附件 XIV 物质
Innehåller ej
REACH SVHC 物质
Innehåller ej
加州 65 号提案物质
Ja
加州 65 号提案物质
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
693.333 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140129054
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found