配套产品
配套产品
型号: 33 50 A40 0270 050
Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 5m
Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 A40 0270 050
Han 6 B-E CA lever f/- ang/- PVC, 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Han E®
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 규격 6 B
  • 컨택트핀 개수 6
  • PE 단자
  • 상세설명
    통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지.
    유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다.
    감전에 대한 보호 기능: 간접 접촉에 대한 보호(고장 보호) 기능은 설치 시 사용자가 적절한 조치를 취할 경우, 보장되어야 합니다. 예: 접근 제한 구역(전기 기술자 및 전기 기능자만 접근 가능한 구역).
자재 특성
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140333970
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • UNSPSC 24.0 43211600