登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
Energia és jel
...
Han
®
rendszerkábel
6 B
20 87 144 3001 200
型号: 20 87 144 3001 200
Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 20 87 144 3001 200
Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
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
Cable, 7c x 12 AWG, tray, TC-ER, SAB
1. csatlakozó
Han CGM-M M32x1,5 D.13-20mm
Han 6 HSB apa rögz csavar
Han 6 HSB anya rögz csavar
2. csatlakozó
Han 6 HSB apa rögz csavar
Han 6 HSB anya rögz csavar
Kabelcsav. M32, 13-20mm
标识
类别
系统布线
系列
Han
®
HsB
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han
®
6 HsB 公头
上壳
顶出线
连接器2
Han
®
6 HsB 母头
上壳
顶出线
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
2 m
芯数
6
芯结构
6x AWG 12
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,627 g
原产国
美国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140261884
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found