配套产品
配套产品
Combinables
44
Accessories
15
Inserţii
25
Frames
2
型号: 19 30 006 0596
Han 6B-HTE/HSE-M25
Han 6B-HTE/HSE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣
顶/侧出线
1x M25 1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 006 0596
Han 6B-HTE/HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
44
Accessories
15
Inserţii
25
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Tip carcasă/priză Hood
  • Tip High construction
Versiune
  • Mărime 6 B
  • Versiune Top/side entry
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu 1x M25
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Standard hoods/housings for industrial connectors
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 30 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140164338
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466