配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
4
插芯
28
Frames
2
型号: 19 62 806 0556
Han 6EMC/B-HSE-HC-SL-M25
Han 6EMC/B-HSE-HC-SL-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣(上壳)
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 806 0556
Han 6EMC/B-HSE-HC-SL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
4
插芯
28
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han® EMC/B
  • Typ krytu 上壳
  • Typ 高结构
Verze
  • Velikost 6 B
  • Verze 边出线
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M25
  • Způsob zajišťování 单锁扣(上壳)
  • Oblast použití 用于更高EMC要求的上壳/底座
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • Materiál (kryt) 压铸铝
  • Povrch (kryt) 未涂装
  • Barva (kryt) 未上漆
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037(土灰)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 140 g
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140171671
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466