配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
15
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
299
型号: 09 33 006 2778
Han 6ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press
Han 6ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 33 006 2778
Han 6ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
15
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
299
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® ES Press
  • Specifikace Cage clamp svorka pro připojení PE
Verze
  • Způsob připojení Cage clamp svorka
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 6 B
  • Počet kontaktů 6
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti
    Modrý ovládací prvek
    Jen pro kryty s vysokým konstrukčním provedením
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovité napětí podle CSA 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
  • Délka odizolování 9 ... 11 mm
  • Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Barva (příslušenství) Modrá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Olovo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 55,84 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140186088
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522