Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
1
Accessories
11
Контактные вставки
22
Frames
2
Артикул: 19 39 706 0547
Han 6HP Direct/M-HSE-M32
Han 6HP Direct/M-HSE-M32

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный кожух
Размер: 6 B
Стопорный винт
Нержавеющая сталь
Боковой ввод
1x M32
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
С порошковым покрытием
RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение): FPM
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 39 706 0547
Han 6HP Direct/M-HSE-M32
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
1
Accessories
11
Контактные вставки
22
Frames
2
Информация о компоненте
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HP Direct M
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
Версия
  • Размер 6 B
  • Версия Side entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M32
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) FPM
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 254.4 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140182653
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare