配套产品
配套产品
Zubehör
4
Einsätze
20
Rahmen
4
型号: 19 40 006 0486
Han 6HPR-gg-ZV-M40
Han 6HPR-gg-ZV-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
带适配器
尺寸: 6 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 006 0486
Han 6HPR-gg-ZV-M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
4
Einsätze
20
Rahmen
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
  • Gehäusebeschreibung mit Zwischenstutzen
Ausführung
  • Baugröße 6 B
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x M40
  • Verriegelungsart Zentralbügel (tüllenseitig)
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 668,4 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140831933
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121466