11
饰品
1
插芯
86
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Capots / embases
Pour applications industrielles
09 62 003 1252
型号: 09 62 003 1252
Han A Base Surface flange closed
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
底部封闭
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
顶出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 09 62 003 1252
Han A Base Surface flange closed
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
饰品
1
插芯
86
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
EMC
上壳/底座类型
表面安装底座
上壳/底座介绍
底部封闭
版本
尺寸
3 A
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x Pg 11
锁定类型
单锁扣
应用领域
用于更高EMC要求的上壳/底座
包装内容
请单独订购密封螺钉。
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP44
IP65 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
未涂装
颜色(上売/底座)
未上漆
材料(锁扣)
钢
表面(锁扣)
镀锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
72 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140073081
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found