配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
20
型号: 09 20 016 0301
Han 16A-HBM-SL
Han 16A-HBM-SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 A
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 016 0301
Han 16A-HBM-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
20
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han A®
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Makine tipi muhafaza
  • Tip Düşük yapı
Sürüm
  • Boyut 16 A
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Han-Easy Lock® Evet
  • Uygulama Alanı Endüstriyel uygulamalar için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌1 Nm Sabitleme vidaları M3
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (toz gri)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme)
    Polikarbonat (PC)
    Paslanmaz Çelik
  • Renk (kilitleme) RAL 7037 (toz gri)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Nikel
    Naftalin
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 63,2 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140039667
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较