配套产品
配套产品
Combinables
10
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
22
型号: 09 20 032 0230
Han A BASE SURFACE HC
Han A BASE SURFACE HC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 32 A
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 20 032 0230
Han A BASE SURFACE HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
22
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
  • 高结构
版本
  • 尺寸 32 A
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 21
  • 锁定类型 双锁扣
  • Han-Easy Lock®
  • 应用领域 用于工业应用的标准上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(锁扣)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • 颜色(锁扣) RAL 7037(土灰)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 435.4 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140040021
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳