登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
교체 부품
1
인서트
6
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
Han® Ex
09 36 048 0301
型号: 09 36 048 0301
Han 48B Ex-HBM-reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 48 B
低结构
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 09 36 048 0301
Han 48B Ex-HBM-reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
교체 부품
1
인서트
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han® Ex
후드/하우징 타입
벌크헤드 장착형 하우징
후드/하우징 설명
열가소성 수지 커버 적용
타입
낮은 구조
버전
규격
48 B
잠금 유형
싱글 잠금 레버
응용 분야
폭팔 위험이 있는 환경을 위한 커넥터
상세설명
본질 안전 회로용 간편 기기
상세설명
주의! 단 Han® Ex 인서트와 함께 사용됨!
기술적 특성
조임 토크
3 Nm 고정 나사 M6
제한 온도
-20 ... +85 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
주변 온도
-20 ... +40 °C T4 조건에서 최대 +70 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 케이블 글랜드 적용
자재 특성
재료 (후드/하우징)
아연 다이캐스트
표면 (후드/하우징)
분말 코팅방식
컬러 (후드/하우징)
RAL 5015 (하늘색)
재료 (잠금장치)
스테인리스 강
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1,193.8 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140181946
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found