配套产品
配套产品
Combinables
14
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
43
Frames
2
型号: 09 30 024 0260
Han B BASE SURFACE HC 4 PEGS
Han B BASE SURFACE HC 4 PEGS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣(上壳)
边出线
2x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 0260
Han B BASE SURFACE HC 4 PEGS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
43
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Ytmonterat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Med termoplastslock
  • Typ Hög konstruktion
Version
  • Storlek 24 B
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 2
  • Kabelingång 2x Pg 21
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar (på kabelkåpan)
  • Applikationsområde Standardkabelkåpor/-chassihus för industrikontaktdon
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (tätning) NBR
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Neobsahuje
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Neobsahuje
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Nickel
    Naftalen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 61,72 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140046689
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466