中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
13
Części zamienne
1
Wkłady
41
Frames
2
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Do zastosowań przemysłowych
19 30 010 0266
型号: 19 30 010 0266
Han 10B-asg2-K-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣(上壳)
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 010 0266
Han 10B-asg2-K-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
13
Części zamienne
1
Wkłady
41
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
B
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
Typ
Wysoka konstrukcja
Wersja
Rozmiar
10 B
Wersja
Wejście boczne
Liczba wejść kablowych
2
Wyprowadzenie przewodu
2x M25
Typ blokowania
Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Zakres zastosowań
Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew aluminiowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki)
NBR
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Naftalen
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
CE
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
372,64 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140125278
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Animated GIF (640x480)
Animated GIF
AutoCAD Electrical
BMP (2D View)
BMP (3D View)
Bill of material (XML)
Bill of material (JSON)
Bricscad (via DWG2D)
Capital (XML)
Capital Essentials (XML)
DWF (V6, UNCOMPRESSED BINARY)
DWF (DWF V6, ASCII)
DWF (Compressed 5.5)
DWF (Binary 5.5)
DWF (ASCII 5.5)
DWG (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DWG (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DWG (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DWG (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
DXF (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DXF (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DXF (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DXF (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
HP ME 10 (>=V9)
HPGL (V2)
JPEG (2D View)
JPEG (3D View)
MI (>=V8)
Metafile 2D (V1)
Metafile 2D (PS2) (V2)
Microstation (DGN) (>=V8)
SVG
Solid Edge Electrical Parts
TIFF (2D View)
AVEVA E3D
AutoCAD (>=V14)
Autodesk Revit (2025)
Autodesk Revit (2024)
Autodesk Revit (2023)
Autodesk Revit (2022)
Autodesk Revit (2021)
AutomationML
BeckerCAD
Bricscad (via DWG3D)
COLLADA
Caddy++ (SAT-V4.2)
Catia (>=V5)
Catia ((Macro)>=V5)
CoCreate Modeling (>=2007)
Creo Elements/Direct Modeling (>=17.0)
Creo Parametric (9)
Creo Parametric (8)
Creo Parametric (11)
Creo Parametric (10)
DWG (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DWG (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DWG (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DWG (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
DXF (AUTOCAD VERSION >= 2013)
DXF (AUTOCAD VERSION 2010 - 2012)
DXF (AUTOCAD VERSION 2007 - 2009)
DXF (AUTOCAD VERSION 2004 - 2006)
ECLASS Advanced XML
FBX (Filmbox)
FBX with additional data
IFC2x3 (mesh attributes)
IFC4 (mesh attributes)
IGES
Inventor (2024)
Inventor (2023)
Inventor (2022)
Inventor (2021)
JT
MAX 3D Studio
Mechanical Desktop (>=V5)
MegaCAD (SAT-V2.0)
Metafile 3D (PS3) (V2)
Microstation (3D)
NX (2406)
NX (2312)
NX (2306)
NX (2212)
NX (2206)
NX (2007)
OBJ (WaveFront)
One Space Modeling (>=2007)
PARTjava
PDF 3D (7.01)
PRO-Desktop
Parasolid (Text V15)
Parasolid (Binary V15)
SAT (7.0)
STEP (AP214)
STEP (AP203)
STL
Solid Edge (2024)
Solid Edge (2023)
Solid Edge (2022)
Solid Edge (2021)
SolidWorks (>=2015)
SolidWorks ((Macro) >=2001+)
Trimble Sketchup 2017
VRML (=V1.0)
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®