配套产品
配套产品
Combinables
43
Accessories
6
Ricambio
3
Inserti
26
Frames
2
型号: 09 30 024 1230
Han B BASE SURFACE LC
Han B BASE SURFACE LC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 1230
Han B BASE SURFACE LC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
43
饰品
6
备件
3
插芯
26
Frames
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
  • Tipo Versione normale
Versione
  • Taglia 24 B
  • Versione Uscita laterale
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 21
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Han-Easy Lock® si
  • Settori di applicazione Custodie standard per connettori industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci)
    Policarbonato (PC)
    Acciaio inox
  • Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Nichel
    Naftalene
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 230 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140047501
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较