38
饰品
18
插芯
65
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 30 016 0528
型号: 19 30 016 0528
Han B Hood Side Entry HC 4 Pegs M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 30 016 0528
Han B Hood Side Entry HC 4 Pegs M40
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
38
饰品
18
插芯
65
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han
®
B
Tipo de carcasa/base
Carcasa
Tipo
Perfil alto
Versión
Tamaño
16 B
Versión
Entrada lateral
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M40
Tipo de bloqueo
Seguros de bloqueo doble
Campo de aplicación
Carcasas/Bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Fundición de aluminio
Superficie (carcasa/base)
Recubierto de polvo
Color (carcasa/base)
RAL 7037 (gris polvo)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
130 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140126145
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®