配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
12
Inserts
2
Frames
6
型号: 19 30 024 1515
Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs P g 21 f
Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs P g 21 f

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
2x Han® 24 DD
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 30 024 1515
Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs P g 21 f
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
12
Inserts
2
Frames
6
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® B
  • Type af kappe/hus 上壳
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus 2x Han® 24 DD
  • Type 低结构
Version
  • Størrelse 24 B
  • Version 边出线
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M25
  • Låsetype 双锁扣
  • Anvendelsesområde 用于工业连接器的标准上売/底座
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) 压铸铝
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) 粉末涂层
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 273,8 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140127210
  • eCl@ss 27.440.202,00