Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Hood, Black, Size: 16 B, Low construction, Double locking lever, Side entry, 1x M32, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65, IP66, IP67