配套产品
配套产品
Accessories
1
Inserts
6
型号: 19 36 024 1542
Han 24B Ex-HSE-M32-reel
Han 24B Ex-HSE-M32-reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 19 36 024 1542
Han 24B Ex-HSE-M32-reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Inserts
6
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® Ex
  • Typ krytu Kryt
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M32
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Podrobnosti Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
  • Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s vložkami Han® Ex!
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -20 ... +85 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Okolní teplota -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 S kabelovou vývodkou
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 553 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140181892
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466