配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
27
型号: 09 12 004 2711
Han Brid-bu-c + 2LWL-Sti-c (K)
Han Brid-bu-c + 2LWL-Sti-c (K)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 004 2711
Han Brid-bu-c + 2LWL-Sti-c (K)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
27
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han-Brid®
  • Tanımlama Han-Brid® FO
  • Teknik özellikler Hibrit saha veri yolu konnektörü
Sürüm
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 3 A
  • Kontak sayısı 2
  • diğer kontaklar + 4 elektrik kontağı 10 A + PE seçeneği
  • Ayrıntılar
    Kablo tarafı
    FO (m) + Han D® (f)
    POF için
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 50 V
  • Nominal darbe gerilimi 0,8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 8,36 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140017054
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Brid®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较