矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
Ströme ab 16 A
09 93 003 0300
型号: 09 93 003 0300
Han® Board PCB 3+PE 7,62 PCB angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
插芯
波峰焊接接线方式
公头
热塑树脂(PBT)
黑色
额定电流: 32 A
插针: 3
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 93 003 0300
Han® Board PCB 3+PE 7,62 PCB angled
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
插芯
系列
Han
®
Board
原件
插芯
插针端子介绍
弯式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
公母类型
公头
针数
3
接地针
是
详细资料
请单独订购编码针。
详细资料
此插芯是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
技术参数
针间距(插拔端)
7.62 mm
额定电流
32 A
额定电流
载流能力在很大程度上取决于所使用的印刷电路板、所使用的导体截面积以及具体的安装情况。
额定电压相-地
480 V
额定电圧相-相
830 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
2
极限温度
-25 ... +125 °C
-5 ... +65 °C 在插拔时
插拔次数
≥ 75
防护等级符合 IEC 60529
IP20
PCB 厚度
2.2 mm ±10 %
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂(PBT)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
80
净重
11.15 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85340090
GTIN
5713140186712
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found