Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Monoblok parçalar
...
Endüstriyel uygulamalar için
16 A'dan itibaren akımlar
97 00 000 2279
型号: 97 00 000 2279
Han Board PCB lever 2+PE 7,62 Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
黑色
额定电流: 32 A
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2279
Han Board PCB lever 2+PE 7,62 Crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Çekirdekler
Seri
Han
®
Board
Eleman
Çekirdekler
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Dişi
Kontak sayısı
2
PE kontağı
Evet
Kilitleme tipi
Geçmeli mandallar
Ayrıntılar
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Ayrıntılar
Bu kontak ara parçası, IEC 61984'e göre muhafazasız bir konnektördür. Bu durumda, kullanıcının kurulum yöntemleriyle elektrik çarpmasına karşı koruma sağlanmalıdır.
Kontak çekirdekleri elektrik yükü altında bağlanmamalı veya ayrılmamalıdır.
Kontak çekirdekleri, eşleşmemiş durumdayken çalıştırılmamalıdır.
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
1,5 ... 10 mm²
Nominal akım
32 A
Nominal akım
Akım taşıma kapasitesi önemli ölçüde kullanılan PCB'ye, kullanılan iletken kesitine ve özel kurulum durumuna bağlıdır.
Nominal gerilim iletken-toprak
480 V
Nominal gerilim iletken-iletken
830 V
Nominal darbe gerilimi
6 kV
Kirlilik derecesi
2
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +125 °C
-5 ... +65 °C Birleştirme veya ayırma sırasında
Eşleşme döngüsü
≥ 75
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
PCB kalınlığı
2,2 mm ±10 %
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Renk (parça)
Siyah
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP numarası
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
28
Net ağırlık
5,4 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522